Télécharger le document () de 20

039422
Model Code: PKZM0-20/NHI11

Eaton Moeller® series PKZM0 Disjoncteur de protection moteur, 3p+1 F+1O, Ir=16-20A, borne à boulon

Spécifications générales

Nom du produit
Disjoncteurs-moteurs PKZM0 Eaton Moeller® series
Numéro de catalogue
039422
EAN
4015080394228
Longueur du produit
76 mm
Hauteur du produit
93 mm
Largeur du produit
54 mm
Poids du produit
0.336 kg
Certifications 
CSA Class No.: 3211-05
UL 60947-4-1
CE
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL Category Control No.: NLRV
CSA File No.: 165628
UL
VDE 0660
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E36332
IEC/EN 60947
Code de modèle
PKZM0-20/NHI11

Features & Functions

Type d’actionneur
Bouton rotatif
Fonction
Sensibilité au manque de phase (selon IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Partie 102)
Équipé de :
commutateur auxiliaire
Fonctions
Sensible à une défaillance de phase
Protection moteur
Nombre de pôles
3 pôles

General information

Raccordement
Bornes à vis
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
PTB 10, ATEX 3013
Ex II (2) G [Ex eb Gb] [Ex db Gb] [Ex pxb Gb]
Ex II (2) D [Ex tb Db] [Ex pxb Db]
Durée de vie électrique
100.000 opérations
Longévité mécanique
100 000 manœuvres
Position de montage
Peut être clipsé sur un profilé chapeau CEI/EN 60715 d’une hauteur de 7,5 ou 15 mm.
Fréquence de fonctionnement
40 opérations/h
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Disjoncteur de protection moteur
Catégorie de produit
Disjoncteur de protection moteur
Protection
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 V AC
Résistance aux chocs
25 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
Adapté à
Moteurs de classe d’efficacité IE3 également
Circuit de dérivation : Manuel type E si utilisé avec la borne, ou adapté aux installations de groupe, (UL/CSA)
Compensation de température
-5 - 40 °C selon IEC/EN 60947, VDE 0660
≤ 0,25 %/K, erreur résiduelle pour T > 40°
-25 - 55 °C, plage de fonctionnement

Climatic environmental conditions

Altitude
Max. 2000 m
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
55 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Section raccordable (monobrin)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
1 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
Longueur à dénuder (câble principal)
10 mm

Electrical rating

Fréquence assignée - min
50 Hz
Fréquence assignée - max
60 Hz
Puissance assignée d’emploi en AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
5.5 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
9 kW
Tension nominale (Ue) - min.
690 V
Tension nominale (Ue) - max.
690 V
Courant assigné ininterrompu (Iu)
20 A

Short-circuit rating

Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V CA
50 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcs à 400 V CA
38 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 440 V CA
10 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcs à 440 V CA
3 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 500 V CA
3 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcs à 500 V CA
3 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 690 V CA
3 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcs à 690 V CA
1 kA
Courant de court-circuit
40 kA CC, Jusqu’à 250 V CC, Chemins conducteurs principaux
Courant assigné de court-circuit (protection groupée)
10 kA, Courant de défaut 600 V, Fusible, CCCN (UL/CSA) avec 150 A, Courant de défaut 600 V, Fusible, CCCN (UL/CSA)
10 kA, Courant de défaut 600 V, Disjoncteur, CCCN (UL/CSA) avec 125 A, Courant de défaut 600 V, Disjoncteur, CCCN (UL/CSA)
18 kA, Courant de défaut 600 V, Fusible avec CL, CCCN (UL/CSA) avec 600 A, Courant de défaut 600 V, Fusible avec CL, CCCN (UL/CSA)
18 kA, Courant de défaut 600 V, Disjoncteur avec CL, CCCN (UL/CSA) avec 600 A, Courant de défaut 600 V, Disjoncteur avec CL, CCCN (UL/CSA)
18 kA, Courant de défaut 480 V, Disjoncteur, CCCN (UL/CSA) avec 600 A, Courant de défaut 480 V, Disjoncteur, CCCN (UL/CSA)
18 kA, Courant de défaut 480 V, Fusible, CCCN (UL/CSA) avec 600 A, Courant de défaut 480 V, Fusible, CCCN (UL/CSA)
Courant assigné de court-circuit (type E)
18 kA, 240 V, CCCN (UL/CSA) avec contacteur DILM25
18 kA, 480 Y/277 V, CCCN (UL/CSA) avec contacteur DILM25
Déclencheur sur court-circuit
Appareil de base à réglage fixe 15,5 x Iu
Tolérance de ± 20 %
310 A, Irm

Switching capacity

Pouvoir de coupure
20 A, AC-3 jusqu’à 690 V
20 A (3 contacts en série), DC-5 jusqu’à 250 V
5 A, 600 V CA, Cycle d’essai A600, Utilisation générale UL/CSA
1 A, Utilisation générale UL/CSA
1 A, 250 V CC, Cycle d’essai Q300, Utilisation générale UL/CSA

Motor rating

Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée
1.5 HP
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée
5 HP
Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée
3 HP
Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée
15 HP

Contacts

Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
1
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
1

Trip blocks

Réglage du courant du déclencheur de surcharge - min.
16 A
Réglage du courant du déclencheur de surcharge - max.
20 A
Caractéristiques de déclenchement 
Déclencheur de surcharge : classe de déclenchement 10 A

Design verification

Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
5.82 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
1.94 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
20 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Exporter les spécifications du produit