Élément frontal EZ série Moeller® Eaton, pour commutateurs TM, EZ-, dispositif de commande par clé, MICROMEC n° F +EZ/S-F
| Nom du produit |
Élément frontal pour commutateur TM accessoires EZ Eaton Moeller® series
|
| Numéro de catalogue |
045463
|
| EAN |
4015080454632
|
| Longueur du produit |
20 mm
|
| Hauteur du produit |
30 mm
|
| Largeur du produit |
30 mm
|
| Poids du produit |
0.3 kg
|
| Conformité |
CE
|
| Notes de catalogue |
Lors de la commande avec un appareil de base
|
| Code de modèle |
+EZ/S-F
|
| Utilisé avec |
Commutateurs à mini cames TM
|
| Type |
Dispositifs de verrouillage
|
| Accessoires |
2 clés incluses dans l'équipement fourni.
|
| Couleur d'actionneur |
Argent
|
| 10.10 Echauffement |
Sans objet.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Équipé de : |
Collerette
|
| Type d’actionneur |
Clé
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
50 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
0 W
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
0 A
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0 W
|
| Couleur de la collerette |
Noir
|
| Matériau de la collerette |
Matière plastique
|
| Degré de protection |
NEMA 12
|
| Degré de protection (face avant) |
IP65
|
| Dispositif de verrouillage |
Serrure MICROMEC (90°)
|
| Fonctions |
Mécanisme de verrouillage d'utilisation de clé
|
| Couleur du voyant |
Autres
|
| Type de lentille |
Square
|
| Nombre de positions de commutation |
0
|