Télécharger le document () de 20
We make what matters work*
Produit en fin de vie

046184
Model Code: Q25TS-01

Eaton Moeller® series RMQ16 Carrier, +label, blank, black, facility for inscription

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Label mount with insert label
Catalog Number
046184
EAN
4015080461845
Product Length/Depth
1 mm
Product Height
38 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
0.009 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
Q25TS-01

Spécifications du produit

Product Category
Accessories
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Outside diameter
0 mm
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Color
Black
Shape
Rectangular
Language
Other
Inscription
None
Imprint ISO symbols
None

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.