Télécharger le document () de 20

051608
Model Code: DILEEM-10(230V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series DILEEM Contacteur de puissance, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, tripolaire, 380 V 400 V, 3 kW, Contacts F = contact à fermeture = 1 F, Bornes à vis, Avec bobine à courant alternatif DILEEM-10(230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz)

Spécifications générales

Nom du produit
Mini-contacteur DILEEM série Moeller® Eaton
Numéro de catalogue
051608
EAN
4015080516088
Longueur du produit
52 mm
Hauteur du produit
58 mm
Largeur du produit
45 mm
Poids du produit
0.17 kg
Certifications 
UL 508
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL Category Control No.: NLDX
UL
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29096
IEC/EN 60947-4-1
CE
CSA Class No.: 3211-04
Notes de catalogue
Également testé conformément à la norme AC-3e.
Code de modèle
DILEEM-10(230V50HZ,240V60HZ)

Features & Functions

Fonction
Contacts liés positivement conformes à la norme EN 60947-5-1 Annexe L, y compris le module de contacts auxiliaires
Équipé de :
Contact auxiliaire
Nombre de pôles
Tripolaire

General

Application
Mini-contacteurs pour moteurs et charges ohmiques
Degré de protection
IP20
Longévité mécanique
10.000.000 opérations
7 000 000 manœuvres (bobine 50/60 Hz)
150.000 manœuvres (240 V, DC, L/R = 50 ms : 2 contacts en série 0,5 A)
200 000 manœuvres (à 240 V, AC-15)
Fréquence de fonctionnement
9 000 manœuvres mécaniques/h
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Contacteurs de puissance
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 V AC
Adapté à
Moteurs de classe de rendement IE3 également
Catégorie d'utilisation
AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistance
AC-3 : Moteurs à cage : démarrage, arrêt en cours de fonctionnement
AC-4 : Moteurs à cage : démarrage, raccordement, inversion, approche lente
Catégorie d'utilisation
AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistance
AC-3 : Moteurs à cage : démarrage, arrêt en cours de fonctionnement
AC-4 : Moteurs à cage : démarrage, raccordement, inversion, approche lente

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
50 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78

Contacts

Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
1

Electrical rating

Courant assigné d'emploi (Ie)
2.5 A à 24 V,DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
2,5 A à 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 2 contacts en série)
0.5 A à 220 V,DC L/R ≤ 15 ms (avec 3 contacts en série)
1.5 A à 100 V, CC L/R ≤ 15 ms (avec 3 contacts en série)
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
6.6 A
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
3 kW
Tension nominale (Ue) en AC - max.
690 V

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.