Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

057857
Model Code: P3-63/EA/SVB-SW

Eaton Moeller® series P3 Interrupteur général, P3, 63 A, montage encastré, tripolaire, Fonction d'arrêt, avec poignée rotative noire et couronne de blocage, verrouillable en position 0

Spécifications générales

Nom du produit
Interrupteur général P3 Eaton Moeller® series
Numéro de catalogue
057857
EAN
4015080578574
Longueur du produit
128 mm
Hauteur du produit
102 mm
Largeur du produit
87 mm
Poids du produit
0.427 kg
Certifications 
IEC/EN 60947-3
UL
CSA-C22.2 No. 94
UL 60947-4-1
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NLRV
CSA Class No.: 3211-05
UL File No.: E36332
VDE 0660
IEC/EN 60204
CE
Notes de catalogue
Courant nominal de courte durée admissible (Icw) pendant 1 seconde
Code de modèle
P3-63/EA/SVB-SW

Spécifications du produit

Catégorie de produit
Interrupteur général
Fonction
Version interrupteur de maintenance/réparation
finition interrupteur général
Couleur de l'actionneur
Noir
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Résistance aux UV uniquement en association avec un écran de protection.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Équipé de :
Poignée rotative noire et bague de verrouillage
Fréquence de fonctionnement
1 200 manœuvres/h
Degré de pollution
3
Résistance climatique
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 V AC
Courant permanent nominal, CA-21, 400 V
63 A
Courant permanent nominal, CA-23, 400 V
63 A
Courant assigné ininterrompu (Iu)
63 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
Puissance de commutation à 400 V
30 kW
Tension par contact en série
60 V
Accessoires
Contact auxiliaire ou contrôle d’isolement installé par l’utilisateur.
Puissance assignée d'emploi AC-3, 500 V, 50 Hz
30 kW
Construction d’appareil
Montage en technique fixe
Courant assigné de courte durée admissible (lw)
1,26 kA
Type de raccordement électrique du circuit principal
Raccordement à vis
Position de montage
Selon besoin
Type d’actionneur
commande rotative déportée sur porte
Température ambiante de fonctionnement - max.
50 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée
3 HP
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, monophasée
7.5 HP
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée
15 HP
Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée
10 HP
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée
15 HP
Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée
40 HP
Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée
50 HP
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
4.5 W
Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
0
Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq)
4 kA (côté charge)
100 kA (côté alimentation)
Catégorie de surtension
III
Fiabilité des contacts
1 défaillance pour 100 000 manœuvres détermination approchée, à 24 V DC, 10 mA)
Degré de protection (face avant)
IP65
Nombre de pôles
3
Mode de pose
Montage encastré 
Degré de protection
NEMA 1
Adapté à
Circuits de dérivation, utilisables pour la déconnexion des moteurs, (UL/CSA)
Montage avant à 4 trous
Dispositif de verrouillage
verrouillable en position 0
Fonctions
Verrouillable
Fonction d'arrêt
Nombre d'interrupteur/condensateurs
1
Sécurité de l'isolation
440 V AC, entre les contacts, conforme norme EN 61140
Taille de vis
M5, borne à vis
Résistance aux chocs
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 20 ms
Longévité mécanique
100 000 opérations
Charge max. admissible
2 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 25 % facteur de marche)
1,6 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 40 % facteur de marche)
1,3 x Iₑ (avec fonctionnement intermittent 12, 60 % du facteur de marche)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
10 A, IU, (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
P600 (UL/CSA)
A600 (UL/CSA)
Sections raccordables
1 x (1,5 - 25) mm², Conducteur souple avec embout selon DIN 46228
2 x (1,5 - 6) mm², Conducteur souple avec embout selon DIN 46228
1 x (2,5 - 35) mm², âme massive ou multibrins
14 - 2 AWG, rigide ou souple avec embout
2 x (2,5 - 10) mm², âme massive ou multibrins
Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.)
60 A, Courant assigné ininterrompu max. (UL/CSA)
Paramètre de sécurité (EN ISO 13849-1)
Valeurs B10d conformes à la norme EN ISO 13849-1, tableau C.1
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
0
Nombre de contacts en série DC-23A, 120 V
3
Nombre de contacts en série DC-23A, 24 V
1
Nombre de contacts en série DC-23A, 48 V
2
Nombre de contacts en série DC-23A, 60 V
2
Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V (cos phi à IEC 60947-3)
640 A
Pouvoir de coupure assigné à 400/415 V (cos phi à IEC 60947-3)
600 A
Pouvoir de coupure assigné à 500 V (cos phi à IEC 60947-3)
590 A
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V (cos phi à IEC 60947-3)
340 A
Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 690 V (cps phi à IEC/EN 60947-3)
800 A
Tension nominale (Ue) - max.
690 V
Tension nominale (Ue) - min.
690 V
Tension nominale (Ue) en AC - max.
690 V
Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base)
150 A, Fusible max., CCCN (UL/CSA)
10 kA, CCCN (UL/CSA)
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
80 A gG/gL, Fusible, Contacts
Courant assigné d'emploi (le) AC-21, 440 V
63 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-23, 230 V
63 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-23A, 400 V, 415 V
63 A
Courant assigné d'emploi AC-23A, 500 V
63 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-23A, 690 V
63 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
51 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
55 A
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V
44 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V
22.1 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, interrupteurs-sectionneurs l/r = 1 ms
63 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 120 V
25 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 24 V
50 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 48 V
50 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 60 V
50 A
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
63 A
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
18.5 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-23A, 400 V, 50 Hz
30 kW
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 500 V, 50 Hz
45 kW
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 690 V, 50 Hz
55 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz
30 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz
30 kW
Couple de serrage
26,5 lb-in, Bornes à vis
3 Nm, Bornes à vis
Courant ininterrompu
Le courant assigné ininterr. Iu est spécifié pour section transversale max.
Couleur du boîtier
Noir
Housing material
Matière plastique

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.