Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

062993
Model Code: SH1005/4

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Busbar support, for CI enclosure 375mm , 2x hxd=30x10mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci busbar enclosure accessory
Catalog Number
062993
EAN
4015080629931
Product Length/Depth
15 mm
Product Height
100 mm
Product Width
375 mm
Product Weight
0.263 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
SH1005/4

Spécifications du produit

Used with
CI45…
L1, L2, L3: 2 x 30 x 10; PE, N: 30 x 10
CI48…
CI44…
xEnergy Safety Ci
Prepared enclosures
Accessory for busbar enclosures
Special features
  • Component mounting possible on busbar
  • Interval between busbar supports max. 375 mm
Type
  • Accessory for busbar enclosures
  • Prepared enclosures
  • xEnergy Safety Ci
Accessory/spare part type
Busbar support
Current rating - max
1000 A
Busbar distance
50 mm
Number of poles
Five-pole
Distance between busbar centers
50 mm
Functions
Prepared enclosure
For use between two enclosures
Rated operation current (Ie)
1000 A
Suitable for
Use between two enclosures

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.