Jeu de barres triphasé B3 série Moeller® Eaton, Disjoncteur : 2, 90 mm, Pour PKZM0-... ou PKE12, PKE32 sans contact auxiliaire à montage latéral ou déclencheur voltmétrique
| Nom du produit |
Équipements complémentaires Jeu de barres triphasé B3 Eaton Moeller® series
|
| Numéro de catalogue |
063961
|
| EAN |
4015080639619
|
| Longueur du produit |
90 mm
|
| Hauteur du produit |
34 mm
|
| Largeur du produit |
11 mm
|
| Poids du produit |
0.035 kg
|
| Certifications |
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E36332 CSA File No.: 98494 UL Category Control No.: NLRV CE IEC/EN 60947-4-1 CSA UL 508 CSA Class No.: 3211-06 UL |
| Notes de catalogue |
Pour l’alimentation électrique parallèle de plusieurs disjoncteurs de protection moteur sur les bornes 1, 3, 5
|
| Code de modèle |
B3.0/2-PKZ0
|
| Couleur |
noir
|
| Fonction |
Isolé
|
| Fonctions |
Extensible en pivotant l’installation
|
| Nombre de phases |
3
|
| Nombre de pôles |
3 pôles
|
| Type de raccordement électrique |
Fourche
|
| Largeur de montage |
45 mm
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Degré de pollution |
3
|
| Catégorie de produit |
Équipements complémentaires
|
| Catégorie de produit |
Équipements complémentaires
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
6 000 VAC
|
| Adapté à |
2 disjoncteurs
|
| Utilisé avec |
PKZ0
PKE12 PKE32 |
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
55 °C
|
| Tension nominale (Ue) - max. |
690 V
|
| Tension nominale (Ue) en AC - max. |
690 V
|
| Courant assigné ininterrompu (Iu) |
63 A
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
3 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
1 W
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
63 A
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0 W
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d’augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l’appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|