Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

072896
Model Code: NHI11-PKZ0

Contact auxiliaire standard NHI série Moeller® Eaton, 1 F, 1 O, Montage à droite des disjoncteurs de protection moteur, Bornes à vis

Spécifications générales

Nom du produit
Équipements complémentaires Contact auxiliaire de position NHI Eaton Moeller® series
Numéro de catalogue
072896
EAN
4015080728962
Longueur du produit
68 mm
Hauteur du produit
90 mm
Largeur du produit
15 mm
Poids du produit
0.033 kg
Certifications 
CE
UL 508
CSA File No.: 165628
UL
UL File No.: E36332
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NLRV
CSA
CSA Class No.: 3211-05
Notes de catalogue
Montage à droite des disjoncteurs de protection moteur
Code de modèle
NHI11-PKZ0

Features & Functions

Fonction
Contacts liés positivement

General information

Type de raccordement électrique
Bornes à boulon
Durée de vie électrique
50 000 manœuvres
Modèle
Montage par le haut
Mode de pose
montage latéral
Mode de pose
montage latéral
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Équipements complémentaires
Catégorie de produit
Équipements complémentaires
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 V AC
Utilisé avec
Disjoncteur de protection moteur

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
55 °C

Terminal capacities

Section raccordable (monobrin/flexible avec embout)
0,75 - 1,5 mm²
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
18 - 14, Bornes à vis

Electrical rating

Courant assigné d'emploi (Ie) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
3.5 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
2 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 110 V
0.5 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 220 V, 230 V
0.25 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 24 V
2 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 60 V
1 A
Tension nominale (Ue) en AC - max.
500 V
Tension nominale (Ue) en DC - max.
250 V
Sécurité de l'isolation
440 V, Entre les contacts auxiliaires et les contacts principaux, conforme à la norme EN 61140
Protection nominale contre les courts-circuits sans soudure
10 A gG/gL, Fusible, Contacts auxiliaires

Switching capacity

Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
1 A, 250 V CC, (UL/CSA)
5 A, 600 V CA, (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
Q300, Commande à courant continu (UL/CSA)
A600, avec bobine AC (UL/CSA)

Contacts

Fiabilité des contacts
< 2 λ, < 1 défaut sur 100 000 000 manœuvres (à Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Nombre de contacts (inverseurs)
0
Nombre de contacts (normalement fermés)
1
Nombre de contacts (normalement ouverts)
1

Design verification

Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0.04 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
3.5 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Exporter les spécifications du produit