Indicateur de déclenchement PKZ série Moeller® Eaton, 2 x 1 S, Bornes à vis
| Nom du produit |
Eaton Moeller® series PKZ Trip indicator
|
| Numéro de catalogue |
072898
|
| EAN |
4015080728986
|
| Longueur du produit |
68 mm
|
| Hauteur du produit |
90 mm
|
| Largeur du produit |
23 mm
|
| Poids du produit |
0.035 kg
|
| Certifications |
CSA Class No.: 3211-05
UL File No.: E36332 CE IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NLRV UL CSA-C22.2 No. 14 CSA CSA File No.: 165628 UL 508 |
| Code de modèle |
AGM2-10-PKZ0
|
| Type de raccordement électrique |
Bornes à boulon
|
| Indication |
Signalisation locale des courts-circuits par un indicateur rouge à réarmement manuel
signalisation générale du déclenchement (surcharge) |
| Durée de vie électrique |
50 000 manœuvres
|
| Longévité mécanique |
10.000 opérations
|
| Modèle |
Montage par le haut
|
| Mode de pose |
montage latéral
|
| Mode de pose |
montage latéral
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Degré de pollution |
3
|
| Catégorie de produit |
Équipements complémentaires
|
| Catégorie de produit |
Équipements complémentaires
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
6 000 V AC
|
| Utilisé avec |
Disjoncteur de protection moteur
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
55 °C
|
| Section raccordable (monobrin/flexible avec embout) |
0,75 - 2,5 mm²
|
| Section raccordable (AWG monobrin/multibrin) |
18 - 14
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) |
1 A à AC-15, 440 V 500 V
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
3.5 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
2 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 110 V |
0.5 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 220 V, 230 V |
0.25 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 24 V |
2 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 60 V |
1 A
|
| Tension nominale (Ue) en DC - max. |
250 V
|
| Sécurité de l'isolation |
440 V, Entre les contacts auxiliaires et les contacts principaux, conforme à la norme EN 61140
|
| Protection nominale contre les courts-circuits sans soudure |
10 A gG/gL, Fusible, Contacts auxiliaires
|
| Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale) |
5 A, 600 V CA, (UL/CSA)
1 A, 250 V CC, (UL/CSA) |
| Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote) |
A600, avec bobine AC (UL/CSA)
Q300, Commande à courant continu (UL/CSA) |
| Type de connexion |
Bornes à boulon
|
| Fiabilité des contacts |
< 2 λ, < 1 défaut sur 100 000 000 manœuvres (à Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
|
| Nombre de contacts (inverseurs) |
0
|
| Nombre de contacts (normalement fermés) |
0
|
| Nombre de contacts (normalement ouverts) |
2
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
0.1 W
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
3.5 A
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0 W
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Sous la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|