Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

101441
DILM32-XTEE11(RAC130)

Module de temporisation DILM série Moeller® Eaton, 100-130V CA, 0,1-100s, retard à l&'92;appel

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series DILM modules de temporisation
Numéro de catalogue
101441
EAN
4015081013616
Longueur du produit
86 mm
Hauteur du produit
38 mm
Largeur du produit
45 mm
Poids du produit
0.073 kg
Certifications 
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
CSA
UL
VDE 0660
DIN EN 61812
CE
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-4-1
Notes de catalogue
Non compatible avec les contacts auxiliaires à montage frontal
Code de modèle
DILM32-XTEE11(RAC130)

Conditions ambiantes et mécaniques

Position de montage
Quelconque (sauf tête en bas)
Résistance aux chocs
6 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
6 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °F
Température ambiante de stockage - max.
80 °F
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °F
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °F
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
25 °F
Température ambiante de stockage - min.
40 °F
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78

Contacts

Nombre de contacts (inverseurs)
0
Nombre de contacts (normalement fermés)
1
Nombre de contacts (normalement ouverts)
1

Courant thermique conventionnel lth

Courant therm. convent. à l’air libre des contacts aux. (unipol., ouvert)
4 A

Vérification de la conception

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0 W

Caractéristiques électriques

Courant assigné d'emploi (Ie)
1 A à 24 V, DC-13 L/R - 50 ms (avec 1 contact en série)
0.2 A à 60 V, DC-13 L/R - 300 ms (avec 1 contact en série)
0.2 A à 60 V, DC-13 L/R - 50 ms (avec 1 contact en série)
3 A à AC-15, 220 V 230 V 240 V
0.1 A à 220 V, DC-13 L/R - 50 ms (avec 1 contact en série)
1 A à 24 V, DC-13 L/R - 300 ms (avec 1 contact en série)
0.2 A à 110 V, DC-13 L/R - 300 ms (avec 1 contact en série)
0.2 A à 110 V, DC-13 L/R - 50 ms (avec 1 contact en série)
0.1 A à 220 V, DC-13 L/R - 300 ms (avec 1 contact en série)

Features & functions

Équipé de :
Modules de protection
Mode de fonctionnement
électronique
Type de fonction de commutation
retardé à l'enclenchement

Généralités

Degré de protection
IP20
Temporisation
200 ms, avec retard à la chute
50 ms, avec retard à l'appel
Longévité mécanique
3 000 000 de manœuvres (bobine AC)
3 000 000 de manœuvres (bobine DC)
Fréquence de fonctionnement
3600 opérations/h
360 manœuvres mécaniques/h
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Accessoires
Protection
Protection des doigts et du dos de la main, protection contre les contacts directs en cas d'actionnement vertical par l'avant
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 000 VAC
Temps de réponse
70 ms (après écoulement à 100 % de la temporisation)
Précision de répétition
< 5 % (déviation)

Système magnétique

Facteur de marche
100 %
Tension d'appel
0,85 - 1,1 V AC x Uc
0,7 - 1,2 V DC x Uc
Consommation (maintien) en DC
1.8 W
Consommation de maintien, 50 Hz
2 VA, Bobine à froid et 1,0 x Us
Consommation de maintien, 60 Hz
2 VA, Bobine à froid et 1,0 x Us
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max.
130 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min.
100 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max.
130 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min.
100 V

Sécurité

Sécurité de l'isolation
250 V CA, Entre les contacts auxiliaires, conforme norme EN 61140
250 V CA, Entre la bobine et les contacts auxiliaires , conforme norme EN 61140

Résistance aux courts-circuits

Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, Disjoncteur max., SCCR (UL/CSA)
125 A, Fusible max., SCCR (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 480 V)
10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Fusible, SCCR (UL/CSA)
125/70 A, Classe J, Fusible max., SCCR (UL/CSA)
50/32 A, Disjoncteur max., SCCR (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 600 V)
50/32 A, Disjoncteur max., SCCR (UL/CSA)
125/125 A, Classe J, Fusible max., SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Fusible, SCCR (UL/CSA)
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
Max. 4 A gG/gL, fusible, sans soudure, circuits auxiliaires et de commande

Pouvoir de coupure

Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
5 A, 240 V CA, (UL/CSA)
5 A, 24 V CC, (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
B300, Actionné par un courant alternatif (UL/CSA)
R300, Commande à courant continu (UL/CSA)

Sections raccordables

Taille de vis
M3.5, Borne à vis, Câblage de commande
Taille de tournevis
2, borne à vis, tournevis Pozidriv
0.8 x 5,5/1 x 6 mm, Borne à vis, Tournevis standard
Section raccordable (monobrin)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm²
Section raccordable (fil flexible avec embout)
1 x (0,75 - 1,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm²
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
18 - 14

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.