Adaptateur pour jeux de barres BBA série Moeller® Eaton, 45 mm, 25 A, Rail DIN : 2
| Nom du produit |
Eaton Moeller® series BBA Accessory Busbar adapter
|
| Numéro de catalogue |
101481
|
| EAN |
4015081014019
|
| Longueur du produit |
200 mm
|
| Hauteur du produit |
73 mm
|
| Largeur du produit |
45 mm
|
| Poids du produit |
0.282 kg
|
| Certifications |
UL 508A
UL Certified by UL for use in Canada CSA-C22.2 No. 14 IEC60439-1 UL Category Control No.: NMTR; NMTR7 UL 508 UL File No.: E300273 CE |
| Code de modèle |
BBA0-25/2TS
|
| Fonctionnalités spéciales |
Section raccordable : 4 mm² (AWG 12)
|
| Type |
|
| Tension nominale (UL CSA 13) |
600 V CA, UL/CSA
|
| Largeur de l’adaptateur |
45 mm
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
55 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Distance de la barre |
60 mm
|
| Épaisseur de barres - max. |
10 mm
|
| Épaisseur de barres - min. |
5 mm
|
| Courant nominal |
25 A
|
| Nombre de rails DIN |
2
|
| Largeur de rail |
35 mm
|
| Tension nominale en AC |
690 V
|
| Type de raccordement électrique |
3 conducteurs AWG 12
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
0 W
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0 W
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
1.9 W
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.5 Levage |
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.
|
| Armement du rail de montage |
2 barres profilées
|
| Courant assigné d’emploi (Ie) |
25 A
|