Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

102974
Model Code: MSC-D-12-M12(24VDC)/BBA

Eaton Moeller® series MSC-D Démarreur direct, 380 V 400 V 415 V: 5,5 kW, Ir= 8 - 12 A, 24 V CC, Tension continue MSC-D-12-M12(24VDC)/BBA

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series MSC-D DOL starter
Numéro de catalogue
102974
EAN
4015081028139
Longueur du produit
154 mm
Hauteur du produit
200 mm
Largeur du produit
45 mm
Poids du produit
0.93 kg
Certifications 
UL60947-4-1A
CSA-C22.2 No. 14 (on request)
UL
CE
UL Category Control No.: NKJH
CSA-C22.2 No. 14-10
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-04
UL 508 (on request)
CSA
CSA File No.: 012528
UL File No.: E123500
Code de modèle
MSC-D-12-M12(24VDC)/BBA

Conditions environnementales

Altitude
Max. 2000 m
Température ambiante de fonctionnement - max.
55 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C

Vérification de la conception

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
10.2 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
3.4 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
12 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
2.6 W

Caractéristiques électriques

Courant assigné d'emploi (Ie)
11,3 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
12 A
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 220/230 V, 50 Hz
3 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
5.5 kW
Tension assignée d'emploi
230 - 415 V AC
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
1 A, 250 V CC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
A600, avec bobine AC (UL/CSA)
P300, avec bobine DC (UL/CSA)

Features & functions

Équipé de :
Déclencheur sur court-circuit
Fonctions
protection contre les surcharges compensée en température

Généralités

Classe
CLASS 10 A
Raccordement
Borniers à vis
Connexion au module SmartWire-DT
Non
Type de coordination
1
Degré de protection
IP20
Autre NEMA
Modèle
Démarreur IEC/UL
Mode de pose
Montage sur barre de pontage 60 mm
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
1
Réglage du courant du déclencheur de surcharge - max.
12 A
Réglage du courant du déclencheur de surcharge - min.
8 A
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 V AC
Adapté à
Moteurs de classe d’efficacité IE3 également
Type
Démarreur avec déclenchement bimétallique
Type de tension
DC

Système magnétique

Consommation (maintien) en DC
4.5 W
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max.
24 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min.
24 V

Résistance aux courts-circuits

Courant assig. court-cir. conditionnel (lq), type 2, 380 V, 400 V, 415 V
100 A
Déclencheur sur court-circuit (lrm) max.
186 A

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.