Contacteur de puissance DILMP Moeller® series d’Eaton, tétrapolaire, 125 A, RAC 240 : 190 – 240 V 50/60 Hz, avec bobine AC
| Nom du produit |
Eaton Moeller® series DILMP contacteur tétrapolaire
|
| Numéro de catalogue |
109905
|
| EAN |
4015081094714
|
| Longueur du produit |
160 mm
|
| Hauteur du produit |
170 mm
|
| Largeur du produit |
122 mm
|
| Poids du produit |
2.73 kg
|
| Certifications |
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CE CSA UL File No.: E29096 UL VDE 0660 UL 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-4-1 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 |
| Notes de catalogue |
Contacts conformes à la norme EN 50012
|
| Code de modèle |
DILMP125(RAC240)
|
| Résistance aux chocs |
5 g, contact auxiliaire O, mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, choc demi-sinusoïdal 10 ms
10 g, Contact principal F, mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, choc demi-sinusoïdal 10 ms 7 g, contact auxiliaire F, mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, choc demi-sinusoïdal 10 ms |
| Altitude |
Max. 2000 m
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
60 °C
|
| Température ambiante de stockage - max. |
80 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max. |
40 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de stockage - min. |
-40 °C
|
| Résistance climatique |
Exposition à l'humidité, en continu, selon la norme IEC 60068-2-3
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30 |
| Connexion au module SmartWire-DT |
Non
|
| Nombre de contacts principaux (contact à fermeture) |
4
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés) |
0
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts) |
0
|
| Nombre de contacts (à ouverture) en tant que contacts principaux |
0
|
| Courant thermique conventionnel ith (unipolaire, fermé) |
292 A
|
| Courant thermique conventionnel ith (tripolaire, fermé) |
100 A
|
| Courant thermique conventionnel ith à 55 °C (tripolaire, ouvert) |
110 A
|
| Courant thermique conventionnel ith à 60 °C (tripolaire, ouvert) |
108 A
|
| Courant thermique conventionnel ith des contacts principaux (unipolaire, ouvert) |
325 A
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
22.2 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
7.4 W
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
125 A
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
2.3 W
|
| Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V |
800 A
|
| Pouvoir de coupure assigné à 380/400 V |
800 A
|
| Pouvoir de coupure assigné à 500 V |
800 A
|
| Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V |
650 A
|
| Tension assignée d'isolement (Ui) |
690 V
|
| Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 690 V (cps phi à IEC/EN 60947) |
1120 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
125 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
80 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
80 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) AC-3, 440 V |
80 A
|
| Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V |
80 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V |
65 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 110 V |
125 A
|
| Courant assigné d'emploi Ie DC-1, 220 V |
125 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 60 V |
125 A
|
| Puissance assignée d'emploi AC-1, 220/230 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-1, 240 V, 50 Hz |
49 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-1, 380/400 V, 50 Hz |
78 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-1, 415 V, 50 Hz |
85 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-1, 440 V, 50 Hz |
90 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-1, 500 V, 50 Hz |
103 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-1, 690 V, 50 Hz |
136 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-3, 240 V, 50 Hz |
27.5 kW
|
| Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
37 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz |
48 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-3, 440 V, 50 Hz |
51 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-3, 500 V, 50 Hz |
58 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz |
63 kW
|
| Tension nominale (Ue) en AC - max. |
690 V
|
| Immunité aux interférences |
Conforme à la norme EN 60947-1
|
| Équipé de : |
Module de protection intégré dans l’électronique de commande
|
| Nombre de pôles |
4 pôles
|
| Application |
Contacteurs pour consommateurs électriques 4 pôles
|
| Raccordement |
Borniers à vis
|
| Degré de protection |
IP00
|
| Longévité mécanique |
10 000 000 manœuvres (avec bobine AC)
10 000 000 manœuvres (avec bobine DC) |
| Fréquence de fonctionnement |
3600 manœuvres mécaniques/h (bobine AC)
3600 manœuvres mécaniques/h (bobine DC) |
| Catégorie de surtension |
III
|
| Degré de pollution |
3
|
| Catégorie de produit |
Contacteurs de puissance
|
| Protection |
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
8 000 VAC
|
| Courant résiduel |
1 mA (avec d'activation de A1-A2 par circuit électronique avec signal «0»)
|
| Résistance par pôle |
0.6 mΩ
|
| Catégorie d'utilisation |
AC-3 : Moteurs à cage : démarrage, arrêt en cours de fonctionnement
AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistance |
| Type de tension |
CA
|
| Tension d'ouverture |
Avec bobine AC : 0,6 - 0,25 x UC, bobine AC
|
| Facteur de marche |
100 %
|
| Tension d'appel |
0,8 à 1,15 V AC/DC x Us
0,8 à 1,15 V AC x Uc |
| Consommation d’appel, 50 Hz |
180 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us
|
| Consommation d’appel, 60 Hz |
150 W, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz
180 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us |
| Consommation de maintien, 50 Hz |
2,3 W, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
|
| Consommation de maintien, 60 Hz |
2,3 W, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us
3,1 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz |
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max. |
240 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min. |
190 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max. |
240 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min. |
190 V
|
| Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) max. |
33 ms
|
| Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) min. |
28 ms
|
| Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) max. |
41 ms
|
| Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) min. |
35 ms
|
| Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée |
7.5 HP
|
| Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée |
25 HP
|
| Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée |
15 HP
|
| Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée |
30 HP
|
| Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée |
60 HP
|
| Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée |
75 HP
|
| Sécurité de l'isolation |
440 V AC, entre les contacts, conforme norme EN 61140
440 V AC, Entre la bobine et les contacts, conforme à la norme EN 61140 |
| Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base) |
10 kA, 600 A max. Fusible, CCCN (UL/CSA)
10 kA, Disjoncteur max. 600 A, CCCN (UL/CSA) |
| Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 480 V) |
100 kA, 300 A CLASSE J, fusible max., CCCN (UL/CSA)
30 kA, 600 A max. Fusible, CCCN (UL/CSA) 65 kA, Disjoncteur max. 250 A, CCCN (UL/CSA) |
| Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 600 V) |
100 kA, 300 A CLASSE J, fusible max., CCCN (UL/CSA)
30 kA, 600 A max. Fusible, CCCN (UL/CSA) |
| Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 1) 400 V |
250 A gG/gL
|
| Protection nom. contre court-circuit (coordination type 1) 690 V Multiligne |
200 A gG/gL
|
| Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 400 V |
160 A gG/gL
|
| Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 690 V |
160 A gG/gL
|
| Carac nominales d'application spéciale de commande d'ascenseur |
68 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
62,1 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 25 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 50 HP, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 60 HP, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 20 HP, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 62 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 65 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) |
| Carac nominales d'usage spé. de comm. de réfrigération (CSA seul) |
420 A, Courant rotors bloqués 600 V 60 Hz triphasé ; (CSA)
90 A, Courant à pleine charge 480 V 60 Hz triphasé, (CSA) 70 A, Courant à pleine charge 600 V 60 Hz triphasé ; (CSA) 540 A, Courant rotors bloqués 480 V 60 Hz triphasé, (CSA) |
| Carac. nominales d'usage spécial du chauffage d'air de résistance |
100 A, 480 V 60 Hz 3 phases, 277 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
110 A, 600 V 60 Hz 3 phases, 347 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA) |
| Carac nominales d'usage spécial des lampes à incandescence au tungstène |
100 A, 600 V 60 Hz 3 phases, 347 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
100 A, 480 V 60 Hz 3 phases, 277 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA) |
| Carac nominales d'usage spécial des lampes à décharge électrique à ballast |
100 A (600 V 60 Hz triphasé, 347 V 60 Hz monophasé)
100 A (480 V 60 Hz triphasé, 277 V 60 Hz monophasé) |
| Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.) |
125 A, Puissance assignée d’emploi maximale (UL/CSA)
|
| Taille de vis |
M10, Vis de borne, conducteurs principaux
M3.5, borne à vis, câblage de commande 5 mm AF, Clé pour vis à six pans creux, Vis de borne, conducteurs principaux |
| Taille de tournevis |
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, borne à vis, câblage de commande, tournevis standard
2, borne à vis, Câblage de commande, Tournevis Pozidriv |
| Longueur à dénuder (câblage de commande) |
10 mm
|
| Longueur à dénuder (câble principal) |
15 mm
|
| Section raccordable (bande en cuivre) |
2 x (6 x 16 x 0,8) mm (nombre lamelles x largeur x épaisseur), conducteurs principaux
|
| Section raccordable (flexible) |
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Section raccordable (monobrin) |
2 x (0,75 - 4) mm², Câblage de commande
1 x (0,75 - 4) mm², Câblage de commande 1 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Section raccordable (multibrin) |
2 x (16 - 95) mm², conducteurs principaux
1 x (16 - 120) mm², conducteurs principaux |
| Couple de serrage |
14 Nm, Bornes à vis, conducteurs principaux
1,2 Nm, bornes à vis, câblage de commande |
| Section raccordable (fil flexible avec embout) |
1 x (0,75 - 1,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm² |
| Section raccordable (AWG monobrin/multibrin) |
8 - 3/0, conducteurs principaux
18 - 14, câblage de commande |