Télécharger le document () de 20

111098
Model Code: BPZ-WB3S-400/7/1

Systèmes BT Eaton xEnergy Basic Appareillage basse tension. Bac d'encastrement pour système à trois composants HxLxP=760x400x180 mm

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Appareillage xEnergy Basic
Numéro de catalogue
111098
EAN
4015081106592
Longueur du produit
185 mm
Hauteur du produit
730 mm
Largeur du produit
100 mm
Poids du produit
4.68 kg
Conformité
RoHS conform
Code de modèle
BPZ-WB3S-400/7/1

Delivery program

Type
Equipements complémentaires
Modèle
Autre
Application
Système à trois niveaux
Couleur
Acier inoxydable

Technical Data - Mechanical

Traitement de surface
Galvanisé
Mode de pose
Montage encastré
Matériel
Métal
Capacité de charge - max
0 kg
Matière du boîtier
Tôle d'acier
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
760 mm
Adapté à la longueur/profondeur du boîtier
180 mm
Adapté à la largeur de boîtier
400 mm
Adapté pour la longueur/profondeur
180 mm
Convient pour largeur
400 mm

Additional information

Fonctions
Equipements complémentaires
Numéro RAL
0

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.