Systèmes BT Eaton xEnergy Basic tableau de distribution basse tension. Cadre de porte encastré en trois parties, porte en tôle d'acier, poignée rotative, résistant au feu, L800mm H1760mm, blanc
| Nom du produit |
Eaton Cadre de porte xEnergy Basic
|
| Numéro de catalogue |
116607
|
| EAN |
4015081163526
|
| Longueur du produit |
70 mm
|
| Hauteur du produit |
1765 mm
|
| Largeur du produit |
835 mm
|
| Poids du produit |
16.13 kg
|
| Conformité |
RoHS conform
|
| Code de modèle |
BP-U-3S-800/17-EW-W
|
| Type |
Equipements complémentaires
|
| Modèle |
Porte à butée
|
| Application |
Installation à l'intérieur
|
| Couleur |
Blanc signalisation (RAL 9016)
Blanc |
| Traitement de surface |
Revêtement par poudre
Revêtement en poudre |
| Mode de pose |
Montage encastré
|
| Matériel |
Acier
Tôle d'acier |
| Degré de protection |
IP30
Autre NEMA |
| Type de porte/cache |
Verrouillage à 3 points
|
| Matière du boîtier |
Tôle d'acier
|
| Convient pour largeur |
800 mm
|
| Fonction |
Finition CEM
|
| Classe de résistance au feu |
Résistant au feu (E60/EW60)
|
| Fonctions |
Equipements complémentaires
|
| Fonctionnalités spéciales |
Avec porte
|