Eaton Moeller series NZM – Disjoncteur boîtier moulé (MCCB). Kit d’assemblage interrupteur principal, +poignée supplémentaire rouge, taille 1, type NA
| Nom du produit |
Élément de commande NA Eaton Moeller series NZM
|
| Numéro de catalogue |
125959
|
| EAN |
4015081235650
|
| Longueur du produit |
380 mm
|
| Hauteur du produit |
100 mm
|
| Largeur du produit |
140 mm
|
| Poids du produit |
0.683 kg
|
| Conformité |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certifications |
CE marking
CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIHS) UL (File No. E140305) IEC60947 UL listed CSA (Class No. 1437-01) NFPA79 UL489 Specially designed for North America CSA-C22.2 No. 5-09 Certifié CSA UL508A |
| Code de modèle |
NZM1-XHB-DAR-NA
|
| Fonction |
Verrouillable
Avec poignée rouge rotative à commande rompue sur porte pour utilisation comme interrupteur d'arrêt d'urgence |
| Équipé de : |
Poignée additionnelle sur appareil, à actionnement volontaire, selon NFPA79 et UL508A Partie 2
Rallonge d'axe NZM1/2-XV4 profondeur de montage 400 mm Poignée rotative à commande rompue sur porte avec commande rotative Plaque d'avertissement/étiquette de repérage en allemand et en anglais symbole "éclair" noir-jaune Rallonge d'axe Cadenas |
| Cadre |
NZM1
|
| Fonctionnalités spéciales |
|
| Adapté à |
Interrupteur-sectionneur
Disjoncteur de puissance Arrêt d'urgence |
| Type |
Kit de transformation en interrupteur général
|
| Utilisé avec |
N(S)1(-4)
NZM1(-4) PN1(-4) |
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Couleur |
Rouge
|
| Type de porte/cache |
Le verrouillage de la porte ne peut pas être débloqué en position OFF.
Verrouillage de la porte en position Arrêt par 3 cadenas max. Avec verrouillage de la porte activé. Ne peut pas être ouvert en position MARCHE, ARRÊT, ou DÉCLENCHÉ. Ne peut être ouvert qu’en RÉINITIALISATION. Le verrouillage de la porte peut être modifié de sorte à Pouvoir être débloqué de l’extérieur à l’aide d’un tournevis |
| Degré de protection / type de boîtier NEMA |
IP66
4X 12 |
| Dispositif de verrouillage |
Peut également être modifié en position I
Verrouillable sur l’interrupteur en position 0 Avec verrouillage de la porte Verrouillable en position 0 sur la poignée avec jusqu’à 3 cadenas |
| Fonctionnalités spéciales |
|