Télécharger le document () de 20

131785
Model Code: ASAUXSC-SPM

Eaton Distribution parts. Auxiliary contact, 1W, 2A, 250V AC

Spécifications générales

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
131785
EAN
5019586148957
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
65.5 mm
Product Width
8.8 mm
Product Weight
0.05 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
ASAUXSC-SPM

Spécifications du produit

Used with
SPMT2PA
Accessory
Auxiliary contact
Additional equipment required
Auxiliary switch
Assembly width
0.5 TE
Number of contacts (change-over contacts)
1
Number of contacts (normally closed contacts)
1
Number of contacts (normally open contacts)
1
Number of poles at main contact unit - max
1
Number of switches (fault signal)
0
Voltage type
AC
Functions
Auxiliary switch
Device fitting
Other
Type
  • Accessory
  • Auxiliary contact
Application
  • Open areas
  • Residential buildings
  • Utility buildings
Rated operational voltage (Ue) - max
250 V
Rated switch current
2 A
Suitable for current of main contact unit - max
0 A

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.