Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

139543
Model Code: DILM185A/22(RDC240)

Contacteur de puissance Moeller® series DILM Eaton, 380 V 400 V 90 kW, 2 F, 2 O, RDC 240 : 200 - 240 V DC, avec bobine à courant continu, raccordement à vis

Spécifications générales

Nom du produit
Contacteur de puissance Moeller® series DILM Eaton
Numéro de catalogue
139543
EAN
4015081363216
Longueur du produit
158 mm
Hauteur du produit
190 mm
Largeur du produit
140 mm
Poids du produit
3.54 kg
Certifications 
IEC/EN 60947-4-1
CE
CSA
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NLDX
CSA File No.: 2389068
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-04
UL 60947-4-1
UL File No.: E29096
Notes de catalogue
  • Contacts conformes à la norme EN 50012
  • Également testé conformément à la norme AC-3e jusqu’à 500 V.
  • Convient également aux moteurs appartenant à la classe de rendement IE3.
  • Courant thermique conventionnel Ith des contacts principaux (1 pôle, nu) à 60°
Code de modèle
DILM185A/22(RDC240)

AC-1/Conventional thermal current Ith

Courant thermique conventionnel ith (unipolaire, fermé)
613 A
Courant thermique conventionnel ith (tripolaire, fermé)
245 A
Courant thermique conventionnel ith à 40 °C (tripolaire, ouvert)
337 A
Courant thermique conventionnel ith à 50 °C (tripolaire, ouvert)
301 A
Courant thermique conventionnel ith à 55 °C (tripolaire, ouvert)
287 A
Courant thermique conventionnel ith à 60 °C (tripolaire, ouvert)
275 A
Courant thermique conventionnel ith des contacts principaux (unipolaire, ouvert)
688 A

Climatic environmental conditions

Altitude
Max. 2000 m
Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-40 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Résistance climatique
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78

Contacts

Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
2
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
2
Nombre de contacts (normalement fermés)
2
Nombre de contacts (normalement ouverts)
2

Design verification

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
5.33 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
185 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
2.1 W

Electrical rating

Courant de démarrage
Max. 30 x le (crête)
Pouvoir de coupure assigné à 1000 V
760 A
Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V
2250 A
Pouvoir de coupure assigné à 380/400 V
2250 A
Pouvoir de coupure assigné à 500 V
2250 A
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V
2250 A
Tension assignée d'isolement (Ui)
1000 V
Pouvoir assigné de fermeture (cos phi selon IEC/EN 60947)
2700 A
Courant assigné d'emploi (Ie)
133 A à 690 V (compensation individuelle, condensateurs triphasés, Nu)
220 A à 525 V (compensation individuelle, condensateurs triphasés, Nu)
Courant assigné d'emploi (le) AC-3, 1000 V
76 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
185 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
185 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-3, 440 V
185 A
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V
185 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V
150 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-4, 1000 V
55 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
136 A
Courant de fonctionnement nominal AC-4, 440 V
136 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-4, 500 V
136 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 660 V, 690 V
110 A
Puissance assignée d'emploi AC-3, 1000 V, 50 Hz
108 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 240 V, 50 Hz
62 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
90 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz
110 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 440 V, 50 Hz
115 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 500 V, 50 Hz
132 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz
140 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 1000 V, 50 Hz
77 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 220/230 V, 50 Hz
41 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 240 V, 50 Hz
45 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 415 V, 50 Hz
80 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 440 V, 50 Hz
85 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 500 V, 50 Hz
96 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 660/690 V, 50 Hz
102 kW
Tension nominale (Ue) en AC - max.
1000 V
Sécurité de l'isolation
1 000 V AC, Entre la bobine et les contacts, conforme norme EN 61140
Carac nominales d'usage spécial des carac nominales d'usage défini
2 016 A, LRA 480 V 60 Hz triphasé, 100 000 manœuvres selon UL 1995, (UL/CSA)
336 A, FLA 480 V 60 Hz triphasé, 100 000 manœuvres selon UL 1995, (UL/CSA)
1 680 A, LRA 600 V 60 Hz triphasé, 100 000 manœuvres selon UL 1995, (UL/CSA)
280 A, FLA 600 V 60 Hz triphasé, 100 000 manœuvres selon UL 1995, (UL/CSA)

General information

Accessoires
Options de montage des contacts auxiliaires : sur le côté : 2 x DILM1000-XHI(V)11-SI, 2 x DILM1000-XHI11-SA
Application
Contacteurs pour moteurs
Raccordement
Borniers à vis
Degré de protection
IP00
Compatibilité électromagnétique
Conçu pour une utilisation en environnements industriels. Son usage dans les zones résidentielles peut entraîner des interférences de radiofréquence, nécessitant une suppression du bruit supplémentaire.
Équipé de :
Module de protection intégré dans l’électronique de commande
Durée de vie électrique
100 000 manœuvres (couplage de condensateurs)
Longévité mécanique
10 000 000 manœuvres (avec bobine DC)
Fréquence de fonctionnement
3 000 manœuvres mécaniques/h (bobine DC)
200 manœuvres/h
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Contacteurs de puissance
Protection
Protection contre les contacts avec les doigts et le dos de la main par un cache-bornes ou un bornier, Capot de protection contre les contacts directs en cas d'actionnement vertical par l'avant (EN 50274)
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
8 000 VAC
Résistance aux chocs
10 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
8 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
10 g, Contact principal F, mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, choc demi-sinusoïdal 10 ms
Catégorie d'utilisation
AC-3 : Moteurs à cage : démarrage, arrêt en cours de fonctionnement
AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistance
AC-4 : Moteurs à cage : démarrage, raccordement, inversion, approche lente
Type de tension
DC

Magnet system

Tension d'ouverture
Avec bobine DC : 0,2 x US max - 0,6 US min.
Avec bobine DC : 0,15 x US min - 0,6 US max, Avec bobine DC
Facteur de marche
100 %
Tension d'appel
0,7 - 1,2 V DC x Us
Consommation (appel) en DC
210 VA
Consommation (maintien) en DC
2.1 W
Consommation d’appel, 50 Hz
210 VA, Consommation à l'appel, Bobine à froid et 1,0 x Us
Consommation d’appel, 60 Hz
210 VA, Consommation à l'appel, Bobine à froid et 1,0 x Us
Consommation de maintien, 50 Hz
2,1 W, Bobine à froid et 1,0 x Us
Consommation de maintien, 60 Hz
2,1 W, Bobine à froid et 1,0 x Us
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max.
240 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min.
200 V
Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) max.
60 ms
Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) max.
40 ms

Motor rating

Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée
50 HP
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée
60 HP
Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée
125 HP
Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée
150 HP

Short-circuit rating

Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base)
800 A, max. Disjoncteur, CCCN (UL/CSA)
10 kA, CCCN (UL/CSA)
700 A, Fusible max., CCCN (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 480 V)
350 A, Disjoncteur max., CCCN (UL/CSA)
600 A, Classe J, max. Fusible, CCCN (UL/CSA)
65 kA, CB, CCCN (UL/CSA)
100 kA, Fusible, CCCN (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 600 V)
600 A, Classe J, max. Fusible, CCCN (UL/CSA)
50 kA, Disjoncteur, CCCN (UL/CSA)
350 A, Disjoncteur max., CCCN (UL/CSA)
100 kA, Fusible, CCCN (UL/CSA)
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 1) 1000 V
200 A gG/gL
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 1) 400 V
400 A gG/gL
Protection nom. contre court-circuit (coordination type 1) 690 V Multiligne
315 A gG/gL
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 1000 V
160 A gG/gL
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 400 V
315 A gG/gL
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 690 V
250 A gG/gL

Switching capacity

Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
A600, avec bobine AC (UL/CSA)
P300, avec bobine DC (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.)
250 A, Puissance assignée moteur maximale (UL/CSA)

Terminal capacities

Taille de vis
M10, Borne à vis, Raccordements principaux
M3.5, borne à vis, câblage de commande
Taille de tournevis
2, borne à vis, Câblage de commande, Tournevis Pozidriv
Section raccordable (barres)
32 mm de largeur, Raccordement au secteur
Section raccordable (bande en cuivre)
Montage avec borne pour feuillards ou borniers de raccordement par câbles, se référer à la section raccordable pour les borniers de raccordement par câbles
Section raccordable (flexible avec cosse pour câbles)
50 - 185 mm²
Section raccordable (fil flexible avec embout)
2 x (0,75 - 2,5) mm², câblage de commande
1 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
Section raccordable (monobrin)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
2 x (0,75 - 2,5) mm², câblage de commande
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
1/0 - 350 MCM, Conducteurs principaux
18 - 14, câblage de commande
Section raccordable (multibrin avec cosse pour câbles)
50 - 185 mm²
Couple de serrage
24 Nm, Raccordement du conducteur principal par vis/boulon
1,2 Nm, bornes à vis, câblage de commande
Cote sur plats
16 mm

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.