Élément fonctionnel PKE série Moeller® Eaton, SmartWire-DT, PKE / XTPE
| Nom du produit |
Eaton Moeller® series PKE Function element
|
| Numéro de catalogue |
150614
|
| EAN |
4015081468669
|
| Longueur du produit |
71 mm
|
| Hauteur du produit |
46.8 mm
|
| Largeur du produit |
45 mm
|
| Poids du produit |
0.028 kg
|
| Certifications |
CSA
UL CE UL508 CSA-C22.2 No. 14 CSA Class No.: 3211-07 UL Category Control No.: NKCR CSA File No.: 165628 IEC60847-4-1 UL File No.: E29184 IEC/EN 61131-2 UL Category Control No.: NLDX, NLDX7 |
| Code de modèle |
PKE-SWD-SP
|
| Accélération constante |
1 g, 8,4 - 150 Hz, selon IEC/EN 61131-2, Vibrations
|
| Amplitude constante |
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, selon IEC/EN 61131-2, Vibrations
|
| Tenue aux chutes et culbutes |
Hauteur de chute de 50 mm, Chute et culbute (IEC/EN 60068-2-31)
|
| Hauteur de chute (IEC/EN 60068-2-32) max. |
0.3 m
|
| Position de montage |
Comme PKE12/35/65
|
| Résistance aux chocs |
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 11 ms, 9 impacts
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
60 °C
|
| Température ambiante de stockage - max. |
70 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de stockage - min. |
-30 °C
|
| Conditions environnementales |
Condensation : à éviter avec des mesures appropriées
|
| Humidité relative |
5-95 % (sans condensation, IEC/EN 60068-2-30)
|
| Adressage |
Adressage activé automatiquement
|
| Connexion au module SmartWire-DT |
Oui
|
| Type de connexion |
SWD : Connecteur mâle, 8 pôles
Connecteur participant SWD4-8SF2-5, SmartWire-DT |
| Voyant LED |
Visualisation d’état du réseau SmartWire-DT : LED verte
|
| Station |
Esclave SmartWire-DT, Réseau SmartWire-DT
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
0 W
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
0 A
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0.5 W
|
| Décharge dans l'air |
8 kV, conforme à la norme CEI 61131-2, niveau 3, ESD
|
| Impulsion d'éclatement |
1 kV, Câble SmartWire-DT, Câble de signaux, selon IEC/EN 61131-2, Niveau 3
1 kV, Ligne bus CAN/DP, Câbles SmartWire-DT, selon IEC/EN 61131-2, Niveau 3 |
| Décharge au contact |
4 kV, selon IEC/EN 61131-2, Niveau 2, ESD
|
| Champs électromagnétiques |
10 V/m à 80 - 1 000 MHz (selon IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m à 1,4 - 2 GHz (conforme à la norme IEC/EN 61131-2:2008) 1 V/m à 2,0 - 2,7 GHz (conforme à la norme IEC/EN 61131-2:2008) |
| Perturbation conduite |
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Niveau 3)
|
| Classe de perturbations radio |
Classe A (EN 55011)
|
| Fonctions |
Protection du moteur
Affichage de la valeur définie pour les libérations de surcharge Affichage de la position PKE Affichage des signalisations de déclenchement (Surcharge, Court-circuit,...) Affichage de la référence du bloc de déclenchement Affichage du courant du moteur en % Affichage de l’image du moteur thermique en % Déconnexion à distance du disjoncteur de protection moteur Protection des moteurs en cas de démarrage difficile Affichage de la temporisation définie (CLASSE) Pour raccorder le disjoncteur de protection moteur avec blocs de déclenchement PKE-XTU(W)A-... (protection moteur) au SmartWire-DT |
| Type d’accessoire/pièce de rechange |
fonction de communication et de mesure
|
| Consommation de courant |
35 mA, Réseau SmartWire-DT, Alimentation 15 V SWD
|
| Degré de protection |
IP20
|
| Catégorie de surtension |
II
|
| Degré de pollution |
2
|
| Catégorie de produit |
|