Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

153398
Model Code: DILM225A-XCT

Pièces de contact de rechange DILM série Moeller® Eaton, pour DILM185A/DILM225A

Spécifications générales

Nom du produit
Contacts de rechange DILM Moeller® series Eaton
Numéro de catalogue
153398
EAN
4015081501687
Longueur du produit
20 mm
Hauteur du produit
190 mm
Largeur du produit
72 mm
Poids du produit
0.605 kg
Certifications 
CE
Code de modèle
DILM225A-XCT

Vérification de la conception

10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.

Généralités

Type d’accessoire/pièce de rechange
ensemble de contact
Catégorie de produit
Équipements complémentaires

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.