Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

170343
Model Code: FRCMM-63/4/03-A

Eaton Moeller series xEffect - FRCmM Type AC, A, U, interrupteur différentiel R. Interrupteur différentiel, 63A, 4p, 300mA, type A

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller series xEffect - FRCmM Type AC, A, U, R RCCB
Numéro de catalogue
170343
EAN
4015081668373
Longueur du produit
76 mm
Hauteur du produit
80 mm
Largeur du produit
70 mm
Poids du produit
0.368 kg
Conformité
RoHS conform
Certifications 
IEC/EN 61008
EN45545-2
IEC 61373
Code de modèle
FRCMM-63/4/03-A

Informations supplémentaires

Fonction
Disjoncteurs différentiels
produits auxiliaires associables
Équipé de :
Interlocking device
Fonctionnalités spéciales
  • Marques de test de courant selon l'inscription
  • La température maximale de fonctionnement est de 75 °C : À partir de 40 °C, le courant assigné ininterrompu max. admissible diminue de 1,8 % par 1 °C
Utilisé avec
FRCmM
Type A 
Interrupteurs différentiels

Programme de livraison

Intensité du courant
63 A
Application
  • Appareillage pour applications industrielles et tertiaires avancées
  • xEffect – Appareillage pour applications industrielles et commerciales avancées
Courant nominal de défaut
300 mA
Tenue aux chocs
250 A (8/20 μs) tenue aux courants de choc
courant de crête conditionnel 250 A
Nombre de pôles
4 pôles
Tenue assignée aux courts-circuits
10 kA avec fusible auxiliaire
Type de sensibilité
Sensible au courant redressé
Temps de déclenchement
Instantané
Type
  • FRCmM
  • Interrupteurs différentiels
  • Type A 

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.

Vérification de la conception selon NF/EN/IEC 61439 - caractéristiques techniques

Température ambiante de fonctionnement - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Équipement de dissipation thermique, en fonction du courant
10,5 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant
2.625 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
63 A
Puissance dissipée statique, dépendante du courant
0 W

Technical data - electrical

Surcharge du fusible auxiliaire autorisée - max.
63 A gG/gL
Fréquence nominale
50 Hz / 60 Hz
Type de courant de fuite
A
Durée de vie électrique
4 000 manœuvres
Degré de pollution
2
Courant assigné par défaut - max.
0.3 A
Courant assigné de défaut - min.
0.3 A
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
Tension assignée d'isolement (Ui)
440 V
Tension nominale (Ue) - max.
415 V
Pouvoir résiduel assigné de fermeture et de coupure
630 A
Courant assigné de courte durée admissible (lw)
10 kA
Résistance aux courts-circuits
63 A (fusible auxiliaire max. admissible)
Tenue au courant de choc
0.25 kA
Plage de test du circuit
184 V AC - 440 V AC
Tension nominale (IEC/EN 60947-2)
240 V AC / 415 V AC

Technical data - mechanical

Profondeur de montage
70.5 mm
Largeur d’encastrement (nombre d’unités)
70 mm (4 SU)
Épaisseur de matériau de barres
0,8 mm - 2 mm
Résistance climatique
25 à 55 °C/90 à 95 % d’humidité relative selon CEI 60068-2
Section des conducteurs raccordables (câbles multiples) - max.
16 mm²
Section des conducteurs raccordables (fils multiples) - min.
1.5 mm²
Section des conducteurs raccordables (monobrin) - max.
35 mm²
Section des conducteurs raccordables (monobrin) - min.
1.5 mm²
Couleur du voyant de position de contact
Rouge/vert
Degré de protection
IP20
IP20, IP40 avec boîtier adapté
Cadre
45 mm
Longévité mécanique
20 000 manœuvres
Mode de pose
Rail DIN
Fixation rapide par 2 positions à accrochage pour profilé chapeau IEC/EN 60715
Position de montage
Sur demande
Température de stockage et de transport autorisée - max.
60 °C
Température de stockage et de transport autorisée - min.
-35 °C
Affichage de l’état
Blanc/bleu
Section raccordable (câble)
M5 (avec vis cruciforme comme défini dans la norme en ISO 4757-Z2, PZ2)
Section raccordable (fil monobrin)
1,5 mm² - 35 mm²
Section raccordable (câble multibrin)
16 mm² (2x)
Capots des bornes
Protection contre le contact des doigts et de la main, DGUV VS3, EN 50274
Bornes (supérieures et inférieures)
Bornes mixtes
Couple de serrage
2 Nm - 2,4 Nm
Largeur d’espacement selon le nombre de modules
4

Exporter les spécifications du produit

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authentifier le produit

Saisissez votre numéro de série à 16 ou 17 chiffres
Le numéro de série saisi ne doit pas contenir de caractère spécial. Le numéro de série que vous avez saisi n'est pas correct, il doit comporter 16 ou 17 chiffres. Le numéro de série que vous avez saisi est introuvable. Veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le numéro de série que vous avez saisi ne correspond pas au produit. Vérifiez le numéro de série de votre produit et réessayez. Cliquer ici pour accéder à la page du produit pour le numéro de série que vous avez saisi Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire.
Numéro de série
Réinitialiser Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le numéro de série n'est pas reconnu par Eaton et n'est pas valide. Veuillez utiliser ce formulaire pour signaler ce problème pour une aide complémentaire.
Saisissez le code d'authentification à 6 chiffres
Le produit que vous avez saisi est suspect ! Veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le code d'authentification que vous avez saisi ne correspond pas aux informations associées à ce numéro de série. Veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Code d'authentification non valide. La longueur du code doit être de 6 caractères signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le code d'authentification est requis signaler ce problème pour une aide complémentaire.
Veuillez compléter le test CAPTCHA avant de procéder à l’authentification.
Nous contacter pour signaler un problème
x
Signaler un problème
Veuillez saisir votre nom complet.
x
Merci, votre problème a été soumis, notre équipe produit vous contactera bientôt.
Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.