Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

170E3915

Fuse-link, high speed, 25 A, DC 4000 V, compact size 1, 57 x 70 x 414 mm, aR, IEC, with indicator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
170E3915
EAN
5996516006467
Product Length/Depth
414 mm
Product Height
70 mm
Product Width
57 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
EAC
Certifications
IEC

Electrical data

Amperage Rating
25 A
Class
Class aR
Interrupt rating
60 kAIC
Voltage rating
4000 V
Watt losses
28 W

Product specifications

Application
traction
Fitted with:
Single slot tags
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
1*

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.