Télécharger le document () de 20

170E5448

Cartouche fusible, grande vitesse, 80 A, AC 2500 V, DIN 1 spéciale, aR, IEC, indicateur visuel

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170E5448
EAN
5027590438544
UPC
051712212113
Longueur du produit
250 mm
Hauteur du produit
63 mm
Largeur du produit
120 mm
Poids du produit
230 g
Conformité
Contact Usine
Conformité RoHS

Electrical data

Intensité du courant
80 A
Tension nominale
2500 V
Pertes de puissance
36 W
Pouvoir de coupure
100 kA
Classe
Classe aR

Product specification

Taille de fusible
1

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.