Cartouche fusible, grande vitesse, 800 A, AC 400 V, taille 2, aR, IEC, à indicateur
| Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
| Numéro de catalogue |
170E8406
|
| EAN |
5027590438766
|
| Longueur du produit |
78 mm
|
| Hauteur du produit |
123 mm
|
| Largeur du produit |
155 mm
|
| Poids du produit |
58.2 g
|
| Conformité |
CE
Conformité RoHS EAC |
| Certifications |
IEC 60269-4
|
| Intensité du courant |
800 A
|
| Classe |
Classe aR
|
| Tension nominale |
400 V
|
| Pertes de puissance |
57 W
|
| Taille de fusible |
2
|
| Type de fusible |
Extrémité affleurante
|