Cartouche fusible, grande vitesse, 500 A, AC 1400 V, taille 3, aR, IEC, à indicateur
| Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
| Numéro de catalogue |
170E9252
|
| EAN |
5704057005906
|
| UPC |
051712214414
|
| Longueur du produit |
168 mm
|
| Hauteur du produit |
76 mm
|
| Largeur du produit |
95 mm
|
| Poids du produit |
136.8 g
|
| Conformité |
Conformité RoHS
|
| Certifications |
Sans objet
|
| Intensité du courant |
500 A
|
| Classe |
Classe aR
|
| Tension nominale |
1 400 V
|
| Pertes de puissance |
135 W
|
| Taille de fusible |
3
|
| Type de fusible |
Extrémité affleurante
|