Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

170E9685

Cartouche Fusible, ultra-rapide, 500 A, DC 750 V, taille 3, gR, IEC, à indicateur, 170 mm centres

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible ferroviaire ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170E9685
EAN
5996516007563
UPC
051712214711
Longueur du produit
131 mm
Hauteur du produit
90 mm
Largeur du produit
74 mm
Poids du produit
1051 g
Conformité
CE
Conformité RoHS
EAC
Certifications 
IEC 60269-4

Données électriques

Intensité du courant
500 A
Classe
Classe gR
Puissance nominale d’interruption
100 kAIC
Pré-arc (I2T)
75 500
Tension nominale
750 V
Pertes de puissance
93 W

Spécifications du produit

Application
traction

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.