Cartouche Fusible, ultra-rapide, 315 A, DC 1200 V, taille 2, 65 x 90 x 165 mm, aR, IEC, à indicateur
| Nom du produit |
Fusible ferroviaire ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
| Numéro de catalogue |
170F8233
|
| EAN |
5027590245081
|
| UPC |
051712511148
|
| Longueur du produit |
165 mm
|
| Hauteur du produit |
90 mm
|
| Largeur du produit |
66 mm
|
| Poids du produit |
1051 g
|
| Conformité |
CE
Conformité RoHS EAC |
| Certifications |
IEC 60269-4
|
| Intensité du courant |
315 A
|
| Classe |
Classe aR
|
| Élimination (I2T) |
150 000 à 1 000 V DC
|
| Puissance nominale d’interruption |
100 kAIC
|
| Tension nominale |
1 200 V
|
| Pertes de puissance |
104 W
|
| Application |
traction
|
| Équipé de : |
Languette à double fente
|
| Taille de fusible |
2
|