Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

170H3004
Model Code: BASE CA 80 1250A 1000V UR 43653

Eaton Bussmann series high speed fuse base, 1000 Vac/Vdc, 1250A, fixed centre fuse base (80mm)

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed microswitch
Catalog Number
170H3004
EAN
5027590439138
UPC
051712804653
Product Length/Depth
217 mm
Product Height
82 mm
Product Width
94 mm
Product Weight
1339 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
UL 512
Model Code
BASE CA 80 1250A 1000V UR 43653

Electrical data

Amperage Rating
1250 A
Voltage rating
1000 Vac, 1000 Vdc

Product specifications

Suitable for
DIN 43653 Square body fuses size 1* to 3

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.