Eaton Bussmann series fusible à corps carré haute vitesse, 690V (IEC), 63A, 200 kAIC, Voyant et percuteur, Fusible, Din 43-620 Extrémité lame X Din 43-620 Extrémité lame, Classe gR
| Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
| Numéro de catalogue |
170M1565D
|
| EAN |
5027590441292
|
| UPC |
051712334778
|
| Longueur du produit |
79 mm
|
| Hauteur du produit |
51 mm
|
| Largeur du produit |
21 mm
|
| Poids du produit |
134.8 g
|
| Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS |
| Certifications |
Reconnu UL
Homologué CEI |
| Code de modèle |
FUSE 63A 690V gR DIN 000 HSDNH
|
| Intensité du courant |
63 A
|
| Tension nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Puissance nominale d’interruption |
200 kAIC
|
| Classe |
Classe gR
|
| Élimination (I2T) |
1550 à 660 V
|
| Application |
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
|
| Type de fusible |
DIN 43620
À lame |
| Taille de fusible |
000
|