Cartouche fusible, grande vitesse, 400 A, AC 1250 V, dimensions compactes 1, 45 x 59 x 81 mm, aR, IEC, UL, indicateur de fusion simple
| Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
| Numéro de catalogue |
170M3448
|
| EAN |
5027590638982
|
| UPC |
051712256193
|
| Longueur du produit |
92 mm
|
| Hauteur du produit |
60 mm
|
| Largeur du produit |
163 mm
|
| Poids du produit |
0.885 g
|
| Conformité |
Conformité RoHS
EAC CE |
| Certifications |
IEC 60269-4
UL 248-13 |
| Intensité du courant |
400 A
|
| Classe |
Classe aR
|
| Puissance nominale d’interruption |
100 kAIC
|
| Pré-arc (I2T) |
53000
|
| Tension nominale |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Pertes de puissance |
70 W
|
| Application |
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
|
| Équipé de : |
Indicateur pour micro de type K
|
| Taille de fusible |
1*
|
| Type de fusible |
Extrémité affleurante
Indicateur pour micro de type K BKN/80 |