cartouche-fusible, ultra-rapide, 400 A, AC 690 V, dimensions compactes 1, aR, IEC, UL, témoin de fusion simple
| Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
| Numéro de catalogue |
170M3469
|
| EAN |
5027590448093
|
| UPC |
051712217194
|
| Longueur du produit |
60 mm
|
| Hauteur du produit |
50 mm
|
| Largeur du produit |
43 mm
|
| Poids du produit |
266.5 g
|
| Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS |
| Certifications |
Homologué CEI
Reconnu UL |
| Intensité du courant |
400 A
|
| Tension nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Puissance nominale d’interruption |
200 kAIC
|
| Classe |
Classe aR
|
| Élimination (I2T) |
105000 à 660 V
|
| Application |
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
|
| Type de fusible |
Extrémité affleurante
Indicateur pour micro de type K BKN/ |
| Taille de fusible |
1*
|