Cartouche-fusible Eaton Bussmann series, ultra-rapide, 63 A, AC 690 V, taille compacte 1, 45 x 45 x 110 mm, aR, IEC, UL
| Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
| Numéro de catalogue |
170M3610
|
| EAN |
5027590448611
|
| UPC |
051712256643
|
| Longueur du produit |
305 mm
|
| Hauteur du produit |
65 mm
|
| Largeur du produit |
145 mm
|
| Poids du produit |
319 g
|
| Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS |
| Certifications |
Homologué CEI
Reconnu UL |
| Intensité du courant |
63 A
|
| Tension nominale |
690 V
|
| Puissance nominale d’interruption |
200 kAIC
|
| Classe |
Classe aR
|
| Élimination (I2T) |
770 à 660 V
|
| Application |
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
|
| Type de fusible |
Modèle nord-américain
Sans indicateur FU/ |
| Taille de fusible |
1*
|