Réinitialiser
Réinitialiser
Cartouche fusible, grande vitesse, 350 A, AC 1250 V, taille 1, 53 x 69 x 80 mm, aR, IEC, UL, indicateur de fusion simple
| Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
| Numéro de catalogue |
170M4442
|
| EAN |
5996516013267
|
| UPC |
051712258838
|
| Longueur du produit |
75 mm
|
| Hauteur du produit |
59 mm
|
| Largeur du produit |
45 mm
|
| Poids du produit |
2095 g
|
| Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS |
| Certifications |
Reconnu UL
Homologué CEI |
| Intensité du courant |
350 A
|
| Classe |
Classe aR
|
| Élimination (I2T) |
125000 à 1000 V, 165000 à 1250 V
|
| Puissance nominale d’interruption |
100 kAIC
|
| Pré-arc (I2T) |
20000
|
| Tension nominale |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Pertes de puissance |
70 W
|
| Application |
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
|
| Taille de fusible |
1
|
| Type de fusible |
Extrémité affleurante
Indicateur pour micro de type K BKN/80 |