Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

170M5066
Model Code: FUSE 1000A 690V 2TN/80 AR UC

Fusible à corps carré haute vitesse Eaton Bussmann series, 1 000 A, 690 V (IEC), 700 V (UL), 78 mm, Taille 2, Témoin de fusion

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M5066
EAN
5027590455589
UPC
051712260022
Longueur du produit
286 mm
Hauteur du produit
66 mm
Largeur du produit
165 mm
Poids du produit
617 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
Homologué CEI
Reconnu UL
Code de modèle
FUSE 1000A 690V 2TN/80 AR UC

Données électriques

Intensité du courant
1 000 A
Classe
Classe aR
Élimination (I2T)
1250000 à 660 V
Puissance nominale d’interruption
200 kAIC
Pré-arc (I2T)
180000
Tension nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Pertes de puissance
115 W

Spécifications du produit

Application
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
Taille de fusible
2
Type de fusible
DIN 43653
Indicateur pour micro de type T TN/80

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.