Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

170M5241
FUSE 350A 1250V 2KN/110 AR CU

cartouche-fusible, ultra-rapide, 350 A, AC 1250 V, taille 2, 61 x 77 x 138 mm, aR, DIN, IEC, témoin de fusion simple

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M5241
EAN
5027590456333
UPC
051712260657
Longueur du produit
284 mm
Hauteur du produit
67 mm
Largeur du produit
175 mm
Poids du produit
803.667 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
Homologué CEI
Reconnu UL
Code de modèle
FUSE 350A 1250V 2KN/110 AR CU

Données électriques

Intensité du courant
350 A
Classe
Classe aR
Élimination (I2T)
97500 à 1000 V, 135000 à 1250 V
Puissance nominale d’interruption
100 kAIC
Pré-arc (I2T)
16500
Tension nominale
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Pertes de puissance
80 W

Spécifications du produit

Application
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
Taille de fusible
2
Type de fusible
DIN 43653
Indicateur pour micro de type K KN/110
Patte boulonnée

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.