Réinitialiser
Réinitialiser
cartouche-fusible, ultra-rapide, 630 A, AC 1100 V, taille 2, 61 x 75 x 77 mm, aR, IEC, UL, témoin de fusion simple
| Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
| Numéro de catalogue |
170M5396
|
| EAN |
5027590456876
|
| UPC |
051712261104
|
| Longueur du produit |
168 mm
|
| Hauteur du produit |
80 mm
|
| Largeur du produit |
124 mm
|
| Poids du produit |
743.5 g
|
| Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS |
| Certifications |
Homologué CEI
Reconnu UL |
| Code de modèle |
FUSE 630A 1100V 2BKN/75 AR
|
| Intensité du courant |
630 A
|
| Classe |
Classe aR
|
| Élimination (I2T) |
575000 à 1000 V, 730000 à 1250 V
|
| Puissance nominale d’interruption |
100 kAIC
|
| Pré-arc (I2T) |
115000
|
| Tension nominale |
1100 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Pertes de puissance |
110 W
|
| Application |
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
|
| Équipé de : |
Indicateur pour micro de type K
|
| Taille de fusible |
2
|
| Type de fusible |
Extrémité affleurante
Indicateur pour micro de type K BKN/75 |