Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

170M5421

Cartouche fusible, grande vitesse, 500 A, AC 1250 V, taille 2, 59 x 59 x 150 mm, aR, IEC, indicateur de fusion simple

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M5421
EAN
5027590457101
Longueur du produit
284 mm
Hauteur du produit
67 mm
Largeur du produit
175 mm
Poids du produit
243.333 g
Conformité
CE
Conformité RoHS
EAC
Certifications 
IEC 60269-4

Données électriques

Intensité du courant
500 A
Classe
Classe aR
Puissance nominale d’interruption
100 kAIC
Tension nominale
1250 V
Pertes de puissance
95 W

Spécifications du produit

Application
protection par semi-conducteur
Taille de fusible
2
Type de fusible
Indicateur pour micro de type T

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.