Réinitialiser
Réinitialiser
Cartouche fusible, grande vitesse, 1000 A, AC 1100 V, taille 2, 61 x 77 x 91 mm, aR, IEC, UL, indicateur de fusion simple
| Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
| Numéro de catalogue |
170M5500
|
| EAN |
5027590457521
|
| UPC |
051712261470
|
| Longueur du produit |
168 mm
|
| Hauteur du produit |
80 mm
|
| Largeur du produit |
124 mm
|
| Poids du produit |
818 g
|
| Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS |
| Certifications |
Reconnu UL
Homologué CEI |
| Intensité du courant |
1 000 A
|
| Classe |
Classe aR
|
| Élimination (I2T) |
2350000 à 1000 V
|
| Puissance nominale d’interruption |
100 kAIC
|
| Pré-arc (I2T) |
480000
|
| Tension nominale |
1100 V
|
| Pertes de puissance |
135 W
|
| Application |
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
|
| Équipé de : |
Indicateur pour micro de type K
|
| Taille de fusible |
2
|
| Type de fusible |
Extrémité affleurante
Indicateur pour micro de type K BKN/90 |