Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

170M5594

Cartouche-fusible, grande vitesse, 500 A, AC 1250 V, taille 2, 61 x 77 x 75 mm, aR, IEC, UL, indicateur de type K

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M5594
EAN
5027590457811
UPC
051712261760
Longueur du produit
75 mm
Hauteur du produit
77 mm
Largeur du produit
61 mm
Poids du produit
167.5 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
Homologué CEI
Reconnu UL

Electrical data

Intensité du courant
500 A
Tension nominale
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Puissance nominale d’interruption
100 kAIC
Classe
Classe aR
Élimination (I2T)
285000 à 1000 V, 380000 à 1250 V

Product specifications

Application
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
Type de fusible
Extrémité affleurante
Indicateur pour micro de type K GKN/75
Taille de fusible
2

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.