Télécharger le document () de 20

170M6067
Model Code: FUSE 1400A 690V 3TN/80 AR UC

cartouche-fusible, ultra-rapide, 1400 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 90 x 109 mm, aR, DIN, IEC, témoin de fusion simple

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M6067
EAN
5996516017500
UPC
051712262743
Longueur du produit
90 mm
Hauteur du produit
74 mm
Largeur du produit
160 mm
Poids du produit
1175 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
Homologué CEI
Reconnu UL
Code de modèle
FUSE 1400A 690V 3TN/80 AR UC

Electrical data

Intensité du courant
1400 A
Tension nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Type de tension
AC
Élimination (I2T)
2450000 à 660 V
Pré-arc (I2T)
370000
Pertes de puissance
155 W
Pouvoir de coupure
200 kA
Classe
Classe aR

Product specification

Taille de fusible
3

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.