Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

170M6071
Model Code: FUSE 2000A 550V 3TN/80 AR UR

Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series, 550 V AC, 2000 A, Taille de fusible : 3, Témoin de fusion d’état de fusible supérieur, DIN 43653, Indicateur pour micro de type T TN/80

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M6071
EAN
5996516017548
UPC
051712262781
Longueur du produit
90 mm
Hauteur du produit
74 mm
Largeur du produit
160 mm
Poids du produit
917 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
Homologué CEI
Reconnu UL
Code de modèle
FUSE 2000A 550V 3TN/80 AR UR

Electrical data

Intensité du courant
2000 A
Classe
Classe aR
Élimination (I2T)
6350000 à 660 V
Puissance nominale d’interruption
200 kAIC
Pré-arc (I2T)
1150000
Tension nominale
550 V AC
Pertes de puissance
175 W

Product specifications

Application
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
Taille de fusible
3
Type de fusible
DIN 43653
Indicateur pour micro de type T TN/80

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.