Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

170M6258
Model Code: FUSE 500A 690V 3KN/110 AR UC

Fuse-link, high speed, 500 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 92 x 139 mm, aR, DIN, IEC, single indicator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6258
EAN
5996516018668
UPC
051712263597
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
76 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
981 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized
Model Code
FUSE 500A 690V 3KN/110 AR UC

Données électriques

Amperage Rating
500 A
Class
Class aR
Clearing (I2T)
95000 at 660 V
Interrupt rating
200 kAIC
Pre arc (I2T)
31000
Voltage rating
690 V (IEC), 700 V (UL)
Watt losses
95 W

Spécifications du produit

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
3
Fuse type
DIN 43653
KN/110 Type K Indicator for Micro

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.