Télécharger le document () de 20

170M6284

Cartouche-fusible, ultra-rapide, 1 250 A , AC 690 V, taille 3, 74 x 92 x 141 mm, aR, IEC, témoin de fusion simple

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M6284
EAN
5996516018842
Longueur du produit
90 mm
Hauteur du produit
74 mm
Largeur du produit
160 mm
Poids du produit
958 g
Conformité
CE
Conformité RoHS
EAC
Certifications 
IEC 60269-4

Electrical data

Intensité du courant
1250 A
Tension nominale
690 V
Type de tension
AC
Pertes de puissance
140 W
Pouvoir de coupure
200 kA
Classe
Classe aR

Product specification

Taille de fusible
3

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.