Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

170M6484

Cartouche fusible, grande vitesse, 1000 A, AC 690 V, taille 3, 76 x 92 x 63 mm, aR, IEC, indicateur de fusion simple

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M6484
EAN
5027590462747
Longueur du produit
90 mm
Hauteur du produit
74 mm
Largeur du produit
160 mm
Poids du produit
0.001 g
Conformité
CE
Conformité RoHS
EAC
Certifications 
IEC 60269-4

Electrical data

Intensité du courant
1 000 A
Classe
Classe aR
Puissance nominale d’interruption
200 kAIC
Tension nominale
690 V
Pertes de puissance
125 W

Product specifications

Application
protection par semi-conducteur
Taille de fusible
3
Type de fusible
Extrémité affleurante

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.