Réinitialiser
Réinitialiser
Cartouche-fusible, grande vitesse, 900 A, AC 1250 V, taille 3, 76 x 92 x 91 mm, aR, IEC, UL, indicateur de type K
| Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
| Numéro de catalogue |
170M6497
|
| EAN |
5996516019535
|
| UPC |
051712264273
|
| Longueur du produit |
168 mm
|
| Hauteur du produit |
76 mm
|
| Largeur du produit |
95 mm
|
| Poids du produit |
1349 g
|
| Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS |
| Certifications |
Homologué CEI
Reconnu UL |
| Code de modèle |
FUSE 900A 1250V 3BKN/90 AR
|
| Intensité du courant |
900 A
|
| Classe |
Classe aR
|
| Élimination (I2T) |
1500000 à 1000 V, 1900000 à 1250 V
|
| Puissance nominale d’interruption |
100 kAIC
|
| Pré-arc (I2T) |
305000
|
| Tension nominale |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Pertes de puissance |
130 W
|
| Application |
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
|
| Équipé de : |
Indicateur pour micro de type K
|
| Taille de fusible |
3
|
| Type de fusible |
Extrémité affleurante
Indicateur pour micro de type K BKN/90 |