cartouche-fusible, ultra-rapide, 1250 A, AC 690 V, taille 3, 76 x 92 x 139 mm, aR, IEC, UL, témoin de fusion simple
| Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
| Numéro de catalogue |
170M6766
|
| EAN |
5996516020715
|
| UPC |
051712812306
|
| Longueur du produit |
168 mm
|
| Hauteur du produit |
76 mm
|
| Largeur du produit |
95 mm
|
| Poids du produit |
1045 g
|
| Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS |
| Certifications |
Reconnu UL
Homologué CEI |
| Code de modèle |
FUSE 1250A 690V 3FKE/115 AR UC
|
| Intensité du courant |
1250 A
|
| Classe |
Classe aR
|
| Élimination (I2T) |
1950000 à 660 V
|
| Puissance nominale d’interruption |
200 kAIC
|
| Pré-arc (I2T) |
290000
|
| Tension nominale |
690 V
|
| Pertes de puissance |
140 W
|
| Application |
protection par semi-conducteur
|
| Équipé de : |
Indicateur pour micro de type K
|
| Taille de fusible |
3
|
| Type de fusible |
Modèle nord-américain
Témoin pour micro de type K FKE/115 Patte boulonnée |