Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

170M6828

Cartouche fusible, grande vitesse, 2500 A, AC 1100 V, 2 x taille 3, 74 x 52 x 167 mm, aR, IEC, indicateur de fusion simple

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M6828
EAN
5027590463294
Longueur du produit
167 mm
Hauteur du produit
82 mm
Largeur du produit
90 mm
Poids du produit
1982 g
Conformité
CE
Conformité RoHS
EAC
Certifications 
IEC 60269-4

Données électriques

Intensité du courant
2500 A
Classe
Classe aR
Élimination (I2T)
16000000 à 1250 V
Puissance nominale d’interruption
125 kAIC
Pré-arc (I2T)
3200000
Tension nominale
1100 V
Pertes de puissance
290 W

Spécifications du produit

Application
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
Taille de fusible
23
Type de fusible
Extrémité affleurante
Indicateur de type K BKN/80

Exporter les spécifications du produit