Télécharger le document () de 20

170M6840

Cartouche-fusible, ultra-rapide, 1 250 A , AC 660 V, taille 3, 76 x 91 x 53 mm, aR, IEC, témoin de fusion simple

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M6840
EAN
5027590463348
Longueur du produit
90 mm
Hauteur du produit
74 mm
Largeur du produit
160 mm
Poids du produit
0.001 g
Conformité
CE
RoHS
Certifications 
IEC 60269-4

Electrical data

Intensité du courant
1250 A
Tension nominale
660 V
Classe
Classe aR

Product specifications

Application
Protection des redresseurs
Taille de fusible
3

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.