Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

170M6880

Cartouche fusible, grande vitesse, 1250 A, AC 660 V, 2 x taille 3, 74 x 167 x 52 mm, aR, IEC, indicateur de fusion simple

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M6880
EAN
5027590317399
UPC
051712265805
Longueur du produit
160 mm
Hauteur du produit
74 mm
Largeur du produit
90 mm
Poids du produit
2.1 kg
Conformité
CE
Conformité RoHS
EAC
Certifications 
IEC 60269-4

Electrical data

Intensité du courant
1250 A
Classe
Classe aR
Élimination (I2T)
1050000 à 660 V
Puissance nominale d’interruption
100 kAIC
Pré-arc (I2T)
155000
Tension nominale
660 V
Pertes de puissance
190 W

Product specifications

Application
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
Taille de fusible
23
Type de fusible
Extrémité affleurante
Témoin de fusion de type K BKN/55

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.