cartouche-fusible, ultra-rapide, 800 A, AC 690 V, taille 3, 76 x 76 x 150 mm, aR, IEC, témoin de fusion simple
Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
Numéro de catalogue |
170M8545
|
EAN |
5996516022313
|
UPC |
051712656535
|
Longueur du produit |
168 mm
|
Hauteur du produit |
76 mm
|
Largeur du produit |
95 mm
|
Poids du produit |
999 g
|
Conformité |
Contact Usine
Conformité RoHS |
Intensité du courant |
800 A
|
Tension nominale |
690 V
|
Type de tension |
AC
|
Pertes de puissance |
115 W
|
Pouvoir de coupure |
200 kA
|
Classe |
Classe aR
|
Taille de fusible |
3
|